??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVM-50 - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVM-50-A
Rèfèrence
Description
d
50 mm
d1
27 mm
d2
10.5 mm
d3
35 mm
h
53 mm
h1
6 mm
h2
10 mm
F
4.9 Kg
Volume
53.3 mm3
Poids
25 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés