??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVM-50 - ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto VVM-50-A
Codice
Descrizione
d
50 mm
d1
27 mm
d2
10.5 mm
d3
35 mm
h
53 mm
h1
6 mm
h2
10 mm
F
4.9 Kg
Volume
53.3 mm3
Peso
25 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD