??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVM-40 - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVM-40-A
Rèfèrence
Description
d
40 mm
d1
20 mm
d2
6.5 mm
d3
28 mm
h
42 mm
h1
5 mm
h2
7 mm
F
3.14 Kg
Volume
33 mm3
Poids
12 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés