??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVM-40 - ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto VVM-40-A
Codice
Descrizione
d
40 mm
d1
20 mm
d2
6.5 mm
d3
28 mm
h
42 mm
h1
5 mm
h2
7 mm
F
3.14 Kg
Volume
33 mm3
Peso
12 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD