??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVM-20 - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVM-20-A
Rèfèrence
Description
d
20 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
14 mm
h
23 mm
h1
4 mm
h2
5 mm
F
0.78 Kg
Volume
3.4 mm3
Poids
2 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés