??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVM-20 - ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto VVM-20-A
Codice
Descrizione
d
20 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
14 mm
h
23 mm
h1
4 mm
h2
5 mm
F
0.78 Kg
Volume
3.4 mm3
Peso
2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD