??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-75-T - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-75-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
75 mm
d1
G1/4 mm
h
76 mm
h1
54 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
h4
24 mm
s
17 mm
F
11 Kg
Volume
63 cmm3
Poids
49 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés