??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-75-T - ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto VVL-75-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
75 mm
d1
G1/4 mm
h
76 mm
h1
54 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
h4
24 mm
s
17 mm
F
11 Kg
Volume
63 cmm3
Peso
49 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD