??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-75 - ELESA-Ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-75-A
Rèfèrence
Description
d
75 mm
d1
27 mm
d2
11 mm
d3
43 mm
h
54 mm
h1
20 mm
h4
24 mm
F
11 Kg
Volume
63 mm3
Poids
37 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés