??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-75 - ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto VVL-75-A
Codice
Descrizione
d
75 mm
d1
27 mm
d2
11 mm
d3
43 mm
h
54 mm
h1
20 mm
h4
24 mm
F
11 Kg
Volume
63 mm3
Peso
37 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD