??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-30-55-T - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-30-55-G1/4-T-N
Rèfèrence
Description
d
30 mm
d1
G1/4 mm
h
77 mm
h1
55 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
h4
41 mm
s
17 mm
F
1.76 Kg
Volume
10.6 cmm3
Poids
24 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés