??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-30-55 - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-30-55-N
Rèfèrence
Description
d
30 mm
d1
16 mm
d2
8 mm
h
55 mm
h1
12 mm
h2
10 mm
h3
1.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
10.6 mm3
Poids
13 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés