??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-30-55 - ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto VVL-30-55-N
Codice
Descrizione
d
30 mm
d1
16 mm
d2
8 mm
h
55 mm
h1
12 mm
h2
10 mm
h3
1.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
10.6 mm3
Peso
13 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD