카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Multi - bellow vacuum cups for food packaging VVL-30-55-N
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVL-30-55
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvl_30_55/vvl_30_55.prj},{NB=ELESA-Multi - bellow vacuum cups for food packaging VVL-30-55-N},{CODE=VV.56050},{DESCRIPTION=VVL-30-55-N},{DIM01=30},{DIM02=16},{DIM03=8},{DIM04=55},{DIM05=12},{DIM06=10},{DIM07=1.5},{DIM08=1.8},{DIM09=10.6},{WEIGHT=13},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVL-30-55 - ELESA-Multi - bellow vacuum cups for food packaging
Bill of material
ELESA-Multi - bellow vacuum cups for food packaging VVL-30-55-N
Code
VV.56050
VV.56050
Description
VVL-30-55-N
VVL-30-55-N
d
30
mm
d1
16
mm
d2
8
mm
h
55
mm
h1
12
mm
h2
10
mm
h3
1.5
mm
F
1.8
Kg
Volume
10.6
mm3
Weight
13
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성