??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-30-38-T - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-30-38-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
30 mm
d1
G1/4 mm
h
60 mm
h1
38 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
h4
24 mm
s
17 mm
F
1.76 Kg
Volume
6.5 cmm3
Poids
19 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés