??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-30-38-T - ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto VVL-30-38-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
30 mm
d1
G1/4 mm
h
60 mm
h1
38 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
h4
24 mm
s
17 mm
F
1.76 Kg
Volume
6.5 cmm3
Peso
19 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD