??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-30-38 - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-30-38-A
Rèfèrence
Description
d
30 mm
d1
16 mm
d2
8 mm
h
38 mm
h1
14 mm
h2
12 mm
h3
1.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
6.5 mm3
Poids
10 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés