??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-30-38 - ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare multi-soffietto VVL-30-38-A
Codice
Descrizione
d
30 mm
d1
16 mm
d2
8 mm
h
38 mm
h1
14 mm
h2
12 mm
h3
1.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
6.5 mm3
Peso
10 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD