??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-18 - ELESA-Ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-18-A
Rèfèrence
Description
d
18 mm
d1
10 mm
d2
6.5 mm
h
11 mm
h1
1.5 mm
F
0.63 Kg
Volume
1.1 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés