??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-18 - ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto VVL-18-A
Codice
Descrizione
d
18 mm
d1
10 mm
d2
6.5 mm
h
11 mm
h1
1.5 mm
F
0.63 Kg
Volume
1.1 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD