카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-18-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVL-18
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvl_18/vvl_18.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-18-A},{CODE=VV.56031},{DESCRIPTION=VVL-18-A},{DIM01=18},{DIM02=10},{DIM03=6.5},{DIM04=11},{DIM05=1.5},{DIM06=0.63},{DIM07=1.1},{WEIGHT=1},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVL-18 - ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-18-A
Code
VV.56031
VV.56031
Description
VVL-18-A
VVL-18-A
d
18
mm
d1
10
mm
d2
6.5
mm
h
11
mm
h1
1.5
mm
F
0.63
Kg
Volume
1.1
mm3
Weight
1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성