??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVL-18 - ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-18-A
Code
Description
d
18 mm
d1
10 mm
d2
6.5 mm
h
11 mm
h1
1.5 mm
F
0.63 Kg
Volume
1.1 mm3
Weight
1 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)