??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-11-T - ELESA-Ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-11-16.5-M5-T-A
Rèfèrence
Description
d
11 mm
d1
M5 mm
h
25 mm
h1
16.5 mm
h2
4.5 mm
h3
4 mm
h4
8 mm
s
8 mm
F
0.2 Kg
Volume
319 mm3
Poids
4 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés