??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-11-T - ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto VVL-11-16.5-M5-T-A
Codice
Descrizione
d
11 mm
d1
M5 mm
h
25 mm
h1
16.5 mm
h2
4.5 mm
h3
4 mm
h4
8 mm
s
8 mm
F
0.2 Kg
Volume
319 mm3
Peso
4 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD