카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-11-16.5-M5-T-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVL-11
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvl_11/vvl_11_t.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-11-16.5-M5-T-A},{CODE=VV.56022},{DESCRIPTION=VVL-11-16.5-M5-T-A},{DIM01=11},{DIM02=M5},{DIM03=25},{DIM04=16.5},{DIM05=4.5},{DIM06=4},{DIM07=8},{DIM08=8},{DIM09=0.2},{DIM10=319},{WEIGHT=4},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVL-11-T - ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-11-16.5-M5-T-A
Code
VV.56022
VV.56022
Description
VVL-11-16.5-M5-T-A
VVL-11-16.5-M5-T-A
d
11
mm
d1
M5
mm
h
25
mm
h1
16.5
mm
h2
4.5
mm
h3
4
mm
h4
8
mm
s
8
mm
F
0.2
Kg
Volume
319
mm3
Weight
4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성