??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-11 - ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose per packaging alimentare a doppio soffietto VVL-11-16.5-A
Codice
Descrizione
d
11 mm
d1
8 mm
d2
4 mm
h
16.5 mm
h1
8.5 mm
F
0.2 Kg
Volume
319 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD