카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-11-16.5-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVL-11
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvl_11/vvl_11.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-11-16.5-A},{CODE=VV.56019},{DESCRIPTION=VVL-11-16.5-A},{DIM01=11},{DIM02=8},{DIM03=4},{DIM04=16.5},{DIM05=8.5},{DIM06=0.2},{DIM07=319},{WEIGHT=1},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVL-11 - ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for food packaging VVL-11-16.5-A
Code
VV.56019
VV.56019
Description
VVL-11-16.5-A
VVL-11-16.5-A
d
11
mm
d1
8
mm
d2
4
mm
h
16.5
mm
h1
8.5
mm
F
0.2
Kg
Volume
319
mm3
Weight
1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성