??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-08-T - ELESA-Mini ventose per packaging alimentare a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Mini ventose per packaging alimentare a doppio soffietto VVL-08-M5-T-A
Codice
Descrizione
d
8 mm
d1
M5 mm
h
23.5 mm
h1
15 mm
h2
4.5 mm
h3
4 mm
h4
6.5 mm
s
8 mm
F
0.1 Kg
Volume
155 mm3
Peso
4 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD