??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVL-08 - ELESA-Petites ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Petites ventouses à double soufflets pour l'industrie alimentaire VVL-08-A
Rèfèrence
Description
d
8 mm
d1
8 mm
d2
4 mm
d3
4 mm
h
15 mm
h1
7 mm
F
0.1 Kg
Volume
155 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés