??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVL-08 - ELESA-Mini ventose per packaging alimentare a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Mini ventose per packaging alimentare a doppio soffietto VVL-08-A
Codice
Descrizione
d
8 mm
d1
8 mm
d2
4 mm
d3
4 mm
h
15 mm
h1
7 mm
F
0.1 Kg
Volume
155 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD