??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVK-T - ELESA-Ventouses plates rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses plates rondes VVK-80-G1/4-T-N
Rèfèrence
Description
d
80 mm
d1
mm
d3
58 mm
h
20 mm
h1
6 mm
h2
10 mm
F
12.6 Kg
Volume
27 mm3
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés