??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVK-T - ELESA-Ventose rotonde piane
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde piane VVK-80-G1/4-T-N
Codice
Descrizione
d
80 mm
d1
mm
d3
58 mm
h
20 mm
h1
6 mm
h2
10 mm
F
12.6 Kg
Volume
27 mm3
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD