??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVK - ELESA-Ventouses plates rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses plates rondes VVK-80-A
Rèfèrence
Description
d
80 mm
d1
45 mm
d2
54 mm
d3
58 mm
d4
17 mm
h
20 mm
h1
3 mm
h2
7 mm
F
12.6 Kg
Volume
27 cm3
Poids
26 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés