??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVK - ELESA-Ventose rotonde piane
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde piane VVK-80-A
Codice
Descrizione
d
80 mm
d1
45 mm
d2
54 mm
d3
58 mm
d4
17 mm
h
20 mm
h1
3 mm
h2
7 mm
F
12.6 Kg
Volume
27 cm3
Peso
26 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD