카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvk/vvk.prj},{NB=ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-A},{CODE=VV.55001},{DESCRIPTION=VVK-80-A},{DIM01=80},{DIM02=45},{DIM03=54},{DIM04=58},{DIM05=17},{DIM06=20},{DIM07=3},{DIM08=7},{DIM09=12.6},{DIM10=27},{WEIGHT=26},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVK - ELESA-Round Flat vacuum cups
Bill of material
ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-A
Code
VV.55001
VV.55001
Description
VVK-80-A
VVK-80-A
d
80
mm
d1
45
mm
d2
54
mm
d3
58
mm
d4
17
mm
h
20
mm
h1
3
mm
h2
7
mm
F
12.6
Kg
Volume
27
cm3
Weight
26
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성