??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVK - ELESA-Round Flat vacuum cups
Bill of material
ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-A
Code
Description
d
80 mm
d1
45 mm
d2
54 mm
d3
58 mm
d4
17 mm
h
20 mm
h1
3 mm
h2
7 mm
F
12.6 Kg
Volume
27 cm3
Weight
26 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)