??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVI-45-T - ELESA-Ventouses rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses rondes VVI-45-G1/8-T-N
Rèfèrence
Description
d
45 mm
d1
mm
h
32 mm
h1
14 mm
s
8 mm
F
4 Kg
Volume
8 mm3
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés