카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-45-G1/8-T-N
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVI-45
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvi_45/vvi_45_t.prj},{NB=ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-45-G1/8-T-N},{CODE=VV.54011},{DESCRIPTION=VVI-45-G1/8-T-N},{DIM01=45},{DIM02=G1/8},{DIM03=32},{DIM04=14},{DIM05=8},{DIM06=4},{DIM07=8},{WEIGHT=12},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{NDM=9.728},{COLOR=0.22,0.55,0.68,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVI-45-T - ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-45-G1/8-T-N
Code
VV.54011
VV.54011
Description
VVI-45-G1/8-T-N
VVI-45-G1/8-T-N
d
45
mm
d1
G1/8
G1/8
mm
h
32
mm
h1
14
mm
s
8
mm
F
4
Kg
Volume
8
mm3
Weight
12
12
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성