??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVI-35 - ELESA-Ventouses rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses rondes VVI-35-A
Rèfèrence
Description
d
35 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
8 mm
h1
1 mm
h2
3.5 mm
F
2.4 Kg
Volume
2.4 mm3
Poids
3 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés