??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVI-35 - ELESA-Ventose a coppa piana
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa piana VVI-35-A
Codice
Descrizione
d
35 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
8 mm
h1
1 mm
h2
3.5 mm
F
2.4 Kg
Volume
2.4 mm3
Peso
3 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD