카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-35-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVI-35
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvi_35/vvi_35.prj},{NB=ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-35-A},{CODE=VV.53013},{DESCRIPTION=VVI-35-A},{DIM01=35},{DIM02=6},{DIM03=12},{DIM04=8},{DIM05=1},{DIM06=3.5},{DIM07=2.4},{DIM08=2.4},{WEIGHT=3},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVI-35 - ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-35-A
Code
VV.53013
VV.53013
Description
VVI-35-A
VVI-35-A
d
35
mm
d1
6
mm
d2
12
mm
h
8
mm
h1
1
mm
h2
3.5
mm
F
2.4
Kg
Volume
2.4
mm3
Weight
3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성