??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVI-30 - ELESA-Ventose a coppa piana
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa piana VVI-30-A
Codice
Descrizione
d
30 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
8 mm
h1
1 mm
h2
3.5 mm
F
1.7 Kg
Volume
1.8 mm3
Peso
2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD