??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVI-30 - ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-30-A
Code
Description
d
30 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
8 mm
h1
1 mm
h2
3.5 mm
F
1.7 Kg
Volume
1.8 mm3
Weight
2 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)