??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-45-T - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-45-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
45 mm
d1
G1/4 mm
h
45 mm
h1
14 mm
h2
8 mm
h3
23 mm
s
17 mm
F
4 Kg
Volume
8.5 mm3
Poids
18 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés