??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-45-T - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-45-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
45 mm
d1
G1/4 mm
h
45 mm
h1
14 mm
h2
8 mm
h3
23 mm
s
17 mm
F
4 Kg
Volume
8.5 mm3
Peso
18 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD