카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-45-G1/4-T-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVH-45
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvh_45/vvh_45_t.prj},{NB=ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-45-G1/4-T-A},{CODE=VV.52095},{DESCRIPTION=VVH-45-G1/4-T-A},{DIM01=45},{DIM02=G1/4},{DIM03=45},{DIM04=14},{DIM05=8},{DIM06=23},{DIM07=17},{DIM08=4},{DIM09=8.5},{WEIGHT=18},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{NDM=9.728},{COLOR=0.22,0.55,0.68,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-45-T - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-45-G1/4-T-A
Code
VV.52095
VV.52095
Description
VVH-45-G1/4-T-A
VVH-45-G1/4-T-A
d
45
mm
d1
G1/4
mm
h
45
mm
h1
14
mm
h2
8
mm
h3
23
mm
s
17
mm
F
4
Kg
Volume
8.5
mm3
Weight
18
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성