??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-45 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-45-A
Codice
Descrizione
d
45 mm
d1
10 mm
d2
15 mm
h
23 mm
h1
10 mm
h2
14.5 mm
F
4 Kg
Volume
8.5 mm3
Peso
7 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD