??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-40 - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-40-A
Rèfèrence
Description
d
40 mm
d1
10 mm
d2
15 mm
h
18 mm
h1
10 mm
h2
12.5 mm
F
3.1 Kg
Volume
4.7 mm3
Poids
4 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés