??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-40 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-40-A
Codice
Descrizione
d
40 mm
d1
10 mm
d2
15 mm
h
18 mm
h1
10 mm
h2
12.5 mm
F
3.1 Kg
Volume
4.7 mm3
Peso
4 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD