??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-35-T - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-35-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
35 mm
d1
G1/4 mm
h
38 mm
h1
14 mm
h2
8 mm
h3
16 mm
s
17 mm
F
2.4 Kg
Volume
3.3 mm3
Peso
14 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD